arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TP 125-26 Z120-SV90° Illustration similaire

ROTA TP 125-26 Z120-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors

ID 816125

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 26 mm
  • Support de broche: Z120
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 11H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 22 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Max. tr/min 1: 4000 1/min
  • Max. tr/min 2: 4200 1/min
  • Poids: 11 kg
Type de broche -
Taille de broche Z120
Denture 1/16" x 90°
Temps d'ouverture/fermeture [s] 1.5
Max. tr/min 1 [1/min] 4000.0
Max. tr/min 2 [1/min] 4200.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 22.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 3.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 1.3
Moment d'inertie [kgm²] 0.028
Poids [kg] 11.0

Escopo de fornecimento
Placa, tampa do anel distribuidor, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, 2 junções de cotovelo R 1/8" no anel distribuidor, 1 parafuso de ajuste para posicionar o anel distribuidor, 6 parafusos de montagem de rosca dupla, 2 acoplamentos rápidos para conexão ao bloco de comando eletropneumático, anel espaçador, manual de operação; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor