arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 260 A6-KV

ROTA NCO 260 A6-KV

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

N.º de identificação 856024

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 10 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 150 kN
  • Máx. força de atuação: 62 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
  • Peso: 39 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 150.0
Max. bedieningskracht [kN] 62.0
Slag/klauw [mm] 10.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.33
Gewicht [kg] 39.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing