ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°
밀폐형 6죠 파워 선반 척
N.º de identificação 1339998
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 6죠 보정 척
- Fliehkraftausgleichsystem
- 밀폐형 디자인
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 16 mm
- 피스톤 스트로크: 40 mm
- 진자 보상: ± 3.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 구동력: 80 kN
- 최대 회전 속도: 1000 1/min
- 중량: 417 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 160.0 |
| 最大启动力 [kN] | 80.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 16.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 40.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 3.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 417.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册
请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。