ROTA-G 315-102 C11-GBK
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 815033
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 102 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 11
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 8.5 mm
- 齿距: 5.5 mm
- 最大夹持力*: 200 kN
- 最大扭矩: 210 Nm
- 最大旋转速度: 3200 1/min
- 重量: 64.5 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 200.0 |
| Máx. torque [Nm] | 210.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 64.5 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척