ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-SFG
Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk
N.º de identificação 819003
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 62 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z235
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 7.7 mm
- Podziałka zazębienia: 6 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. moment obrotowy: 210 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 4200 1/min
- Masa: 28.8 kg
Detalhes técnicos
| Typ wrzeciona | - |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Z235 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4200.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 160.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 210.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 7.7 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 6.0 |
| Masa [kg] | 28.8 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi