arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819034

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 92 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9.8 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Força de fixação máx.: 180 kN
  • Máx. torque: 220 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 3400 1/min
  • Peso: 63.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 3400.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 180.0
Par de giro máx. [Nm] 220.0
Carrera/mordaza [mm] 9.8
Paso del dentado [mm] 7.0
Altura H con brida [mm] 133.0
Peso [kg] 63.3

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones