arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

N.º de identificação 814355

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 162 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 320 Nm
  • Numero di giri max.: 1500 1/min
  • Peso: 182 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 182.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití