PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Spannpaletten mit Spannmittel
Ident.-Nr. 471533
Spannmittelerhöhung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite 1fach Handspannfutter ROTA-S plus 2.0 200
- Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und Indexierbolzen IXB V1
- Abmessungen: Ø200 x 112 mm
- Hub pro Backe: 7 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Drehmoment: 120 Nm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Gewicht: 22 kg
Detalhes técnicos
| Durchmesser [mm] | 200.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Lieferumfang
Spannpalette, Grundbacken mit Kreuzversatz, Knarre mit Stecknuss, Spannbolzen, Indexierbolzen, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken