带夹持装置的夹持托盘
带夹持装置的夹持托盘
Paletes de fixação já concluídos com dispositivos de fixação para colocação em estações de fixação VERO-S e torres VERO-S.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema modular SCHUNK
Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE3 e 100% compatível com os módulos VERO-S NSE plus
Sem perigo de confusão ou operação incorreta
Opções e informações especiais
- Paletes de fixação com dispositivos de fixação da SCHUNK são usados como soluções de fixação configuradas finalizadas por padrão, que podem ser colocadas diretamente nas estações de fixação SCHUNK. Seja placa de torno ROTA ou mesas magnéticas MAGNOS - a solução de fixação certa para você está lá.