MES3 150-1
Estensioni standard per modulo
ID 1337141
Estensione standard per altezza modulo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore del modulo di serraggio a una via NSE3 138-V1
- Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
- Funzione Turbo
- Modulo di protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: Ø190 x 150 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 17.9 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 190.0 |
|---|---|
| Altezza H [mm] | 150.0 |
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 17.9 |
标配范围
模块高度扩展、用于模块高度扩展件的定心销、用于模块高度扩展件的转度销、模块高度扩展、密封头、操作手册;无托盘定位销、无托盘转度销