KA GLT17307-NNNNN-N-LK-02000-A-B
N.º de identificação 1692619
Cabo de energia, Tamanho da conexão de encaixe: M17 - 7-polig
- Comprimento do cabo: 20 m
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Cabo de energia |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 20.0 |
| Design do lado do produto | Conector de plugue reto |
| Design do lado do controlador | extremidade do cabo aberta |
| Linha de temperatura | integrado |
| Número de fios/conectores, codificação – lado do produto | extremidade do cabo aberta |
| Terceiro conector (Y) | não atribuído |
| Código adicional – dependendo do tipo de cabo | não atribuído |
| Seções transversais de cabos | 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Número de fios | 6 |
| Seção transversal do fio | 0,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Material do revestimento do cabo | PUR |
| Cor | laranja (similar ao RAL 2003) |
| Compatível com trilho de cabos | sim |
| Ciclos de flexão | 5 milhões |
| Temperatura ambiente em movimento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente estática | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensão de isolamento fio/blindagem [V] | 600.0 |
| Tensão de isolamento fio/fio [V] | 1000.0 |
| Certificação UL | sim |