arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B Ilustração semelhante

KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B

N.º de identificação 1692641

Cabo de energia, Tamanho da conexão de encaixe: M17 - 7-polig

  • Comprimento do cabo: 2 m
Grupo de produtos Cabo de energia
Comprimento do cabo [m] 2.0
Design do lado do produto Conector de plugue reto
Design do lado do controlador Conector de plugue reto
Linha de temperatura integrado
Terceiro conector (Y) não atribuído
Código adicional – dependendo do tipo de cabo não atribuído
Seções transversais de cabos 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Número de fios 6
Seção transversal do fio 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Material do revestimento do cabo PUR
Cor laranja (similar ao RAL 2003)
Compatível com trilho de cabos sim
Ciclos de flexão 5 milhões
Temperatura ambiente em movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensão de isolamento fio/blindagem [V] 600.0
Tensão de isolamento fio/fio [V] 1000.0
Certificação UL sim