EGM-M-Q-50-1-FX
ID 306351
Magnetická chapadla EGM, elektrické
- Typ magnetu: Monopólový
- Tyčovitý: čvercová
- Šířka tyče: 50 mm
- pevný výstup kabelu (30 cm kabel)
- Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)
- Napájení: 400 V AC
- Max. celkový proud: 32 A
- Počet pólů: 2
- Oblast magnetu: 50.4 cm²
- Magnetický obvod: 2.3 A
- Max. okolní teplota: 50 °C
Détails techniques
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.45 |
|---|---|
| Počet pólů | 2.0 |
| Oblast magnetu [cm²] | 50.4 |
| Minimální tloušťka obrobku [mm] | 12.0 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 80.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 32.0 |
| Max. počet aktivací za minutu [1/min] | 6.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 37.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 80.0 |
| Třída ochrany IP | 54 |
| Spotřeba proudu po aktivaci / deaktivaci [A] | 2.3 |
| Délka kabelu [cm] | 30.0 |
| Průměr D [mm] | 98.0 |
| Výška Z [mm] | 65.0 |
| Typ ovladače | ECG 02 |
| Jmenovité napětí [V AC] | 400.0 |
| Max. proud [A] | 32.0 |
| Max. počet modulů na řídicí jednotku | 26.0 |
Rozměry
Rozměry
Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů
Materiál těla
Ocel
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími manžetami