arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PGN 64-1 유사 그림

PGN 64-1

범용 그리퍼

N.º de identificação 370100

범용 그리퍼 PGN, 크기: 64, 공압

  • 죠당 스트로크: 6 mm
  • 폐쇄력: 220 N
  • 개방력: 255 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 6.0
폐쇄력 [N] 220.0
개방력 [N] 255.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 256.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 283.0
중량 [kg] 0.27
권고 공작물 중량 [kg] 1.1
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 10.0
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 에어 퍼지 압력 [bar] 0.5
최대 에어 퍼지 압력 [bar] 1.0
폐쇄 시간 [s] 0.02
개방 시간 [s] 0.02
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 64.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.3
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.01
모멘트 Mx 최대 [Nm] 24.0
모멘트 My 최대 [Nm] 36.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 24.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 660.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

标配范围
接近开关支架(仅用于规格64、80)、定心销、直接连接用 O 型圈、装配和操作手册(含制造商声明)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现