arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51 Illustration similar

AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51

Thread Shank Adaptors, Cylindrical

IDnr. 1313725

AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M6
  • Projecting length: 51 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Série Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M6
D2 [mm] 10.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.675
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta