arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Suportes Whistle Notch

Whistle-Notch-bevestigingen

Whistle-Notch-bevestigingen
De Whistle Notch-bevestigingen kunnen worden gebruikt om gereedschappen met een lateraal klemoppervlak betrouwbaar op de cilindervormige schacht te klemmen. Dankzij de klemschroef van de bevestiging kan het gereedschap niet verdraaien of uitsteken. Geschikt voor spangereedschap met cilindrische schachten conform DIN 1835E en DIN 6535E. De klemschroef en stelschroef voor de lengte zijn bij de levering inbegrepen.
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"