arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TPS 315-90 K-SV90°

ROTA TPS 315-90 K-SV90°

Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated

ID 816167

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Base plate for stationary use
  • Through-hole: 90 mm
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 140 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Chuck height: 158 mm
  • Weight: 82 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 140.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 5.0
Weight [kg] 82.0

Rozsah dodávky
Silové sklíčidlo, závrtné šrouby, T-matice, rovné osazení, rychlý úhlový šroubový spoj, montážní nástroj, provozní návod, bez nástavbových čelistí