SGVA-B 160-30-81
프리즘 죠
ID 1468524
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 수직 프리즘 죠, 이동 가능
- 두 가지 프리즘 크기
- 적합한 대상: KSC3 160
- 치수: 160 x 81 x 30 mm
- Spannbereich klein: Ø30 - Ø65 mm
- Spannbereich groß: Ø 65 - Ø 170 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 2.7 kg
Technical details
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 81.0 |
| Height [mm] | 30.0 |
| Bundle | Stück |
| Weight [kg] | 2.7 |