arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-S

KSH3-S

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
긴 공작물의 진동과 변형을 줄이기 위한 보상 기능이 있는 소형 유압식 파워하우스

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 보정 기능
    축 방향 죠 보정을 가능하게 하여 긴 공작물에 대한 클램핑을 보정합니다.
  • 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
    뛰어난 기계가공 지원
  • 이상적인 외부 윤곽의 정사각형 디자인
    최고의 측병향 접근성을 지닌 두 가지 설정으로 6면 가공에 이상적
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 텅앤그루브 및 미세 톱니바퀴가 듀얼 인터페이스로서 표준으로 포함된 베이스 죠
    시스템 죠의 높은 유연성
  • 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 보정 기능이 있는 유압 파워하우스
    SCHUNK의 TANDEM KSH3-S는 보상 기능이 있는 고성능 유압 작동 클램핑 포스 블록용 스탠드입니다. 바이스에는 ±0.5 mm의 죠 보정이 가능한 "플로팅" 피스톤이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 특히 긴 공작물을 클램핑하는 데 적합하며 진동과 변형을 최소화하는 데에도 적합합니다. 모든 KSH3-S 바이스는 KSH3 바이스와 100% 호환되며, 이는 완전한 상호 교환 가능을 의미합니다.