ROTA NCD 185-54 Z140-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832280
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 54 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 4.5 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 85 kN
- Force d'actionnement max.: 45 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 16.5 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 5 (Z140) |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 85.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 45.0 |
Course/mors [mm] | 4.5 |
Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.1 |
Poids [kg] | 16.5 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%