arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 807221

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 52 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3.7 mm
  • Course du piston: 16 mm
  • Force de serrage max.: 84 kN
  • Force d'actionnement max.: 34 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
  • Poids: 22 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4800.0
Force de serrage max. [kN] 84.0
Force d'actionnement max. [kN] 34.0
Course/mors [mm] 3.7
Course du piston (H) [mm] 16.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.13
Poids [kg] 22.0