arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK plus 315-91 A8-SV60°

ROTA NCK plus 315-91 A8-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 807242

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 91 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 23 mm
  • Force de serrage max.: 144 kN
  • Force d'actionnement max.: 56 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3300 1/min
  • Poids: 55 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3300.0
Force de serrage max. [kN] 144.0
Force d'actionnement max. [kN] 56.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 23.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.71
Poids [kg] 55.0