ROTA NCR 400 Z300-SV90°
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 860051
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrins de compensation 6 mors
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 12 mm
- Course du piston: 30 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2.5 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Force d'actionnement max.: 54 kN
- Vitesse de rotation max.: 1400 1/min
- Poids: 118 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 11 (Z300) |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 1400.0 |
Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 54.0 |
Course/mors [mm] | 12.0 |
Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2.5 |
Poids [kg] | 118.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%