arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double

ID 818216

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
  • Remplacé par: 0818316
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de double course
  • Perçage: 230 mm
  • Support de broche: Z415
  • Côté mandrin: 230 mm (9.06")
  • Côté machine: 230 mm (9.06")
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 25.4 mm
  • Mouvement rapide par mors: 16.9 mm
  • Course de serrage par mors: 8.6 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 220 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Vitesse de rotation max.: 1300 1/min
  • Poids: 345 kg
Type de broche -
Taille de broche Z415
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1300.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 220.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 16.9
Course de serrage/mors [mm] 8.6
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 39.9
Moment d'inertie [kgm²] 16.8
Poids [kg] 345.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, 2 raccords coudés G 3/8" sur la bague de distribution, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, boulon à oeil, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés