arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26 Illustration similaire

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26

Porte-outils de serrage polygonal

ID 1607416

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: HSK-EZ 15
  • Diamètre de serrage: 1.5 mm
  • Longueur de projection: 26 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: Conception symétrique
  • Couple de rotation min.: 0.5 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils HSK-EZ 15
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 1.5 mm
D2 [mm] 6.65
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Couple de rotation min. [Nm] 0.5
Poids [kg] 0.012
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
Conception symétrique

Qualité de la queue d'outil
h6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande