arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 260-81 Z220-KV

ROTA NCE 260-81 Z220-KV

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1374458

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 81 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.9 mm
  • Course du piston: 21 mm
  • Force de serrage max.: 130 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
  • Poids: 24.7 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 130.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.9
Course du piston (H) [mm] 21.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.195
Poids [kg] 24.7

Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin, rondelle et notice d'utilisation