arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA MEM 195 Illustration similaire

ROTA MEM 195

Mandrins à membrane

ID 1652804

Mandrins de serrage à membrane standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de base
  • Sans membrane de serrage
  • Attachement de centrage cylindrique: Ø152 g4
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage Ø cylindrique: 50 - 110 mm
  • Plage de serrage Ø cercle de denture: 80 - 140 mm
  • Longueur max. de serrage: 50 mm
  • Plage de force de serrage axiale: 2 - 20 kN
  • Plage de force de serrage radiale: 3.1 - 31 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 15.5 kg
Note
  • Le serrage « cylindrique » est assuré par le jeu de mandrins à pinces de serrage MCM.
  • La plage de serrage « cercle de denture » est assurée par le kit de serrage MCM Pins, qui serre à des points discrets.
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage axiale min. [kN] 2.0
Force de serrage axiale max. [kN] 20.0
Force de serrage radiale min. [kN] 3.1
Force de serrage radiale max. [kN] 31.0
Longueur max. de serrage [mm] 50.0
Poids [kg] 15.5

Etendue de la livraison
Mandrin de base, vis de fixation du mandrin, ressorts pour la réduction de la force de serrage, manuel d'utilisation ; sans accessoire, sans membrane de fixation, sans jeu de serrage