arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSM-W 32-AS-S-180 Illustration similaire

GSM-W 32-AS-S-180

ID 303977

Pince rotative avec pince angulaire GSM-W, Taille: 32, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique

  • Angle d'ouverture: 20 °
  • Angle de rotation: 180 °
  • Couple  à la fermeture: 7.4 Nm
  • Réglage des fins de course: 180 °
  • Couple: 2.7 Nm
Réglage des fins de course [°] 180.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 20.0
Angle position fermée par doigt jusqu'à  [°] 7.0
Couple  à la fermeture [Nm] 7.4
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 1.8
Couple [Nm] 2.7
Angle de rotation [°] 180
Poids de pièce recommandé [kg] 0.84
Amortissement pour le pivotement [cm³] 25.56
Consommation d'air pour le pivotement [cm³] 85.0
Poids [kg] 1.44
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Amortissement pour la rotation Amortisseur hydraulique
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation min. pour la préhension [bar] 4.0
Pression d'utilisation min. pour la rotation [bar] 3.0
Temps de fermeture [s] 0.06
Temps d'ouverture [s] 0.07
Temps de rotation avec charge embarquée moyenne** [s] 0.24
Longueur de doigt max. admissible [mm] 64.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.15
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité en la préhension [mm] 0.02
Répétabilité en la rotation [°] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 4.8
Moment Mz max. [Nm] 3.8
Force axiale max. Fz max. [N] 80.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture, d'ouverture et de rotation
Les temps de fermeture et d'ouverture sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de rotation sont les temps de mouvement rotatif uniquement. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

La charge structurelle moyenne
est censée représenter une charge typique. Elle est définie par la moitié du moment d'inertie max. admissible pouvant être entraîné en rotation sans limitation du débit d'air, ni choc ni à-coup, avec une charge centrée et un axe de rotation vertical.

Principe de fonctionnement
Combinaison d'entraînement rotatif et à piston

Matière des mors de base
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct sans flexible, billes en acier pour le réglage de l'angle de rotation, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Maintien de la force de préhension
toujours intégré en utilisant des ressorts et possibilité supplémentaire via clapet de maintien de pression SDV-P