LMG 64-A
Pince pour aliments
ID 372007
Pince pour aliments LMG, Taille: 64, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS, Détection intégrée
- Angle d'ouverture: 90 °
- Couple à la fermeture: 31.5 Nm
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Détails techniques
| Détection intégrée | Oui |
|---|---|
| Angle d'ouverture par doigt [°] | 90.0 |
| Angle position fermée par doigt jusqu'à [°] | 2.0 |
| Couple à la fermeture [Nm] | 31.5 |
| Moment de fermeture généré par ressort [Nm] | 5.1 |
| Poids [kg] | 3.3 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 2.2 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 57.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.4 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.5 |
| Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] | 0.6 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 80.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.26 |
| Indice de protection IP | 69K |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 13.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1.3 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 280.0 |
Charges max.
Charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Principe de fonctionnement
entraînement par coulisse à entraînement positif
Matériau du corps
Acier inoxydable poli
Matière des mors de base
Acier inoxydable poli
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Joints toriques pour raccordement direct, douilles de centrage, joints plats pour interface de pince/d'adaptation, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation.
Maintien de la force de préhension
par le biais d'un ressort intégré