PLG 20-XXX-2-OSY
- Course par doigt: 400 mm
- Force à la fermeture: 1650 N
- Force à l'ouverture: 2000 N
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Détails techniques
Version de doigt | long |
---|---|
Synchronisation | sans synchronisation |
Course min. par doigt [mm] | 100 |
Course max. par doigt [mm] | 400 |
Force à la fermeture [N] | 1650 |
Force à l'ouverture [N] | 2000 |
Poids* [kg] | 24.45 |
Poids supplémentaire par course de 1 mm** [kg] | 0.05 |
Poids de pièce recommandé [kg] | 8.25 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 2 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 6 |
Pression d'utilisation nominale [bar] | 6 |
Temps de fermeture [s] | 0.8 |
Temps d'ouverture [s] | 1 |
Longueur de doigt max. admissible [mm] | 800 |
Poids de doigt max. admissible [kg] | 15 |
Indice de protection IP | 30 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 90 |
Répétabilité [mm] | 0.03 |
Moment Mx max. [Nm] | 195 |
Moment My max. [Nm] | 590 |
Moment Mz max. [Nm] | 220 |
Force de maintien serrage de position *** [N] | 1600 |
Force axiale max. Fz max. [N] | 2500 |
*par rapport à la variante de base montrée avec une course de 100 mm par mâchoire sans option supplémentaires
**se réfère à la version de base sans options supplémentaires
***se référant à la variante avec serrage de position
Charges max.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension, préhension extérieure
Force de préhension, préhension intérieure
Charge des moments
Version du doigt : longueur de doigt courte
Version du doigt : longueur de doigt longue
Charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Des charges peuvent s'ajouter au moment produit par la force de préhension. Veuillez également vous référer au diagramme pour les moments admissibles.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension, préhension extérieure
- Axe X:
- Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force de préhension
Force de préhension, préhension intérieure
- Axe X:
- Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force de préhension
Charge des moments
Version du doigt : longueur de doigt courte
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Version du doigt : longueur de doigt longue
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-plg directement.
Force de maintien de la position de serrage
décrit la somme de la force de maintien sur les tiges de piston des deux éléments de blocage installés.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium
Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure
Garantie
12 mois
Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour l'assemblage des doigts, éléments pour le montage des pinces pour les versions avec AKO EN ISO..., instructions de montage (manuel d'utilisation avec déclaration d'incorporation disponible en ligne).