arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SVH linke Hand Illustration similaire

SVH linke Hand

Main de préhension 5 doigts servo-électrique

ID 1545589

Main de préhension 5 doigts servo-électrique SVH, Taille: , gauche, électrique, gauche, Interface de communication: RS 485

  • Alimentation électrique: 24 V
Longueur totale [mm] 242.5
Largeur de main [mm] 92.0
Nombre de doigts 5.0
Nombre d'axes 20.0
Largeur de doigt max. [mm] 92.0
Rapport par rapport à la main humaine 1:1
degrés de liberté 20.0
Degrés de liberté pouce 2.0
Degrés de liberté de l'index 2.0
Degrés de liberté du majeur 2.0
Degrés de liberté de l'annulaire 1.0
Degrés de liberté du petit doigt 1.0
Degrés de liberté de la main, doigts écartés 1.0
Poids [kg] 1.3
Indice de protection IP 20
Tension nominale [V] 24.0
Interface de communication RS 485

Informations générales concernant la gamme

Matériau des doigts
Alliage d'aluminium

Poids de pièce recommandé
est de 0,85 kg maximum pour les applications avec collaboration homme-robot. D'autres applications et un serrage enveloppant offrent des poids de pièces admissibles nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps d'ouverture et de fermeture min. sont uniquement les temps de déplacement des doigts à la vitesse max., l'accélération max., sans limitation de courant (courant maximal) et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Actionnement
électrique, via un servomoteur

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Les indications de la notice d'utilisation individuelle doivent être respectées pour tous les courants supérieurs au courant nominal jusqu'au courant maximal.

Principe de fonctionnement
Guides de broche

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Main SVH dans une boîte en aluminium