AGM-Z 031
ID 1575899
- Compliance en Z: 4 mm
- Force Fz max.: 100 N
- Force Fd max.: 200 N
- Force du ressort max.: 50 N
- Indice de protection IP: 50
Détails techniques
| Compliance en Z [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Force de verrouillage rentrée [N] | 170.0 |
| Force de verrouillage sortie [N] | 270.0 |
| Force du ressort min. [N] | 28.0 |
| Force du ressort max. [N] | 50.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |
| Fixation côté outil | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |
| Poids [kg] | 0.5 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Consommation de fluide [cm³] | 5.0 |
| Temps d'extension [s] | 0.08 |
| Temps de rétractation [s] | 0.08 |
| Raccordements pneumatiques verrouillé et déverrouillé | M5 |
| Charge excentrique maximale [mm] | 300.0 |
| Indice de protection IP | 50 |
| Moment statique max. Mx/My [Nm] | 12.0 |
| Moment statique max Mz [Nm] | 20.0 |
| Force statique maximale Fx/Fy [N] | 100.0 |
| Force de traction statique maximale Fz [N] | 100.0 |
| Moment dynamique max. Mx/My [Nm] | 2.7 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 4.5 |
| Force Fx max. dynamique [N] | 50.0 |
| Force Fy max. dynamique [N] | 50.0 |
| Force Fz dynamique max. [N] | 50.0 |
| Force max. Fd [N] | 200.0 |
Charges max.
Diagramme de charge AGM-Z - structure verticale
Diagramme de charge AGM-Z – structure horizontale
Flexion
Diagramme de déflexion AGM-Z - structure horizontale
Charges max.
Il s'agit de la somme de toutes les charges statiques qui peuvent agir sur l'unité de compensation.
Diagramme de charge AGM-Z - structure verticale
- Axe X:
- Distance du centre de gravité
- Axe Y:
- Capacité de charge
Diagramme de charge AGM-Z – structure horizontale
- Axe X:
- Distance du centre de gravité
- Axe Y:
- Capacité de charge
Flexion
Diagramme de déflexion AGM-Z - structure horizontale
- Axe X:
- Distance du centre de gravité
- Axe Y:
- Flexion
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Consommation de fluide
Fait référence à la consommation d'air pour un cycle de rétraction et d'extension
Glissière
Guidages à billes
Détection
par détecteur magnétique ou détecteur de proximité inductif
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé
Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Garantie
24 mois