OSE-A40-0-180
ID 354400
Produits alternatifs :
- Couple: 11.5 Nm
Détails techniques
| Groupe de produit | Unité de rotation universelle |
|---|
Matériau du corps
Aluminium
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Raccord à piège, vis d'ajustage, joint torique pour le raccordement direct, vis de montage, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration du fabricant
Garantie
24 mois