arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

Mandrin flexible 4 mors à compensation

ID 1573347

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors à poids réduit
  • Compensation centrée des mors opposés
  • Plateau de console: Fente en étoile 22,5°/30°/45°
  • Interface des mors: Module 2 rainure 25.5 H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 17.3 mm
  • Course de compensation par mors: 12 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 750 1/min
  • Poids: 530 kg
Denture Module 2
Vitesse de rotation max. [1/min] 750.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Couple de rotation max. [Nm] 210.0
Course/mors [mm] 17.3
Compensation course/mors [mm] 12.0
Poids [kg] 530.0

Etendue de la livraison
Mandrin, goupilles de centrage, écrous en T, clés à cliquet avec adaptateur, rondelle, vis de fixation, écrou pour rainures en T, couvercle de fermeture des alésages, manuel d'utilisation ; sans mors rapportés, sans butées fixes pour les pièces, sans couvercle de fermeture