TENDO P SK 30 Ø10x55
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 204933
TENDO P SK 30 Ø10x55, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Platinum
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 55 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 45 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Platinum |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 30 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 21.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Kurze, schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich