TRIBOS-R SRE 67
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201922
TRIBOS-R SRE 67, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø32, Ø1 1/4"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 67.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.212 |