arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 11 Ø1/16 图片仅供参考

CC ER 11 Ø1/16"

ER 筒夹

ID 1403937

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 11 Ø1/16", ER 筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø1/16"
  • 直径: 1/16"
  • 长度 L1: 18 mm
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø1/16"
D1 min. [mm] 1.0875
D1 max. [mm] 1.5875
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.008
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B