arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVP-L30-22 630x315

PVP-L30-22 630x315

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1358590

Disponibile in magazzino
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 14방향 폴 플레이트
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
  • 기술: 평행 폴
  • 적합한 대상: MFPS-A1-L30 630 x 315
기술 데이터:
  • 치수: 630 x 315 x 22 mm
  • 폴 피치: 30 mm + 10 mm
  • 중량: 26 kg
길이 [mm] 630.0
폭 [mm] 315.0
높이 [mm] 22.0
중량 [kg] 26.0

제공 범위
폴 플레이트, 고정 나사