HM 14
Clamping inserts
ID 184104
HM 14, Clamping inserts
- Height H: 9.5 mm
- Diameter D: 19 mm
- Thread G: M6
- Material: Carbide insert with steel body
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Specifiche tecniche
| Höhe H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Höhe H1 [mm] | 5.0 |
| Durchmesser D [mm] | 19.0 |
| Durchmesser D1 [mm] | 16.0 |
| Gewinde G | M6 |
| Max. Belastungskraft [kN] | 30.0 |
| Material | Hartmetall mit Stahlkörper |
| Liefereinheit | 1 Satz = 10 Stück |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind