arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGVS-F 100-80-125 Illustration similar

SGVS-F 100-80-125

VS jaws

ID 430143

Tempo di consegna su richiesta
System jaws, standard

Product features:
  • VS jaw high, fixed
  • For mounting of various jaws with stepped grip jaw 5 mm
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 80 x 125 mm
  • Weight: 3.9 kg
Largura [mm] 100.0
Profundidade [mm] 80.0
Altura [mm] 125.0
Pacote unidade
Peso [kg] 3.9

Scope of delivery
System jaw, top jaw, fastening screws