arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CPS

CPS

Changeurs outils automatiques
Pneumatically actuated tool changer with self-retaining function in the event of a loss of compressed air, the integrated piston spring ensures that gap formation is minimized.
Contenu disponible prochainement

Cambio rapido tool automatico CPS

Modulare. Robusto. Flessibile.
Affidabile cambio utensile automatico con molla integrata per ridurre al minimo gli spazi vuoti in caso di perdita di aria compressa.

Un cambiautensili per ogni robot

Il cambio utensile automatico CPS è la soluzione flessibile per cambi utensile rapidi e affidabili. Il master di cambio e l'adattatore sono dotati di un collegamento affidabile tramite un meccanismo di bloccaggio autobloccante, progettato per gestire pesi fino a 1.000 kg. Grazie ai suoi componenti in acciaio temprato, il CPS è ideale per ambienti difficili, come quelli che si incontrano frequentemente durante il carico o la lavorazione meccanici. Con 18 misure, il CPS offre il modello giusto per ogni robot. I cambiautensili SCHUNK esistenti possono essere facilmente sostituiti dal CPS senza dover ripetere l'apprendimento.

Apri volantino

Teaser configuratore sistemi di cambio

Soluzioni personalizzate in pochi clic

Configura il tuo cambiautensili più adatto, inclusi i moduli opzionali: in modo rapido, semplice e personalizzato in base alla tua applicazione. Scegli tra centinaia di opzioni e crea la tua configurazione personalizzata in pochi minuti. Approfitta della massima scelta, di un adattamento preciso alle tue condizioni operative e di un'architettura modulare espandibile in qualsiasi momento.

Al configuratore

CPS in uso

Schermo dell'applicazione CPS - Rack di stoccaggio per cambio
Immagine dell'applicazione CPS - Pinza magnetica per il caricamento
Immagine dell'applicazione COS - Caricamento della macchina
Contenu disponible prochainement

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Ampia gamma di dimensioni
    con 18 misure, il CPS consente una selezione ottimale per ogni applicazione
  • Trasmissione fluidi versatile
    l'ampia gamma di moduli opzionali per la distribuzione di fluidi e materiali elettrici amplia le possibilità applicative del sistema di cambio utensili
  • Durata
    L'utilizzo di acciaio temprato e inossidabile in tutte le parti funzionali aumenta la capacità di carico del cuscinetto e ne prolunga la durata utile.
  • Montaggio semplice
    L'installazione è rapida e semplice tramite piastre adattatrici standardizzate o direttamente sull'interfaccia meccanica

Key visual RobotPlus

Scopri Robot PLUS

Competenze e componenti allineati alla tua visione
Il nuovo portafoglio Robot PLUS offre soluzioni end-of-arm a prova di futuro per la tua automazione, da un unico fornitore.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Vai al portfolio Robot PLUS