arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCA 280-86 A8-SV60°

ROTA NCA 280-86 A8-SV60°

Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 1320184

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

  • End-of-Sales Datum: 2024-01-31
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 140 kN
  • Max. Betätigungskraft: 63 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 43 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 140.0
Max. actuating force [kN] 63.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.46
Weight [kg] 43.0