arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PLG 20-XXX-1-SYN Illustrazione simile

PLG 20-XXX-1-SYN

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile PLG, Dimensioni: 20, pneumatico

  • Corsa per griffa: 400 mm
  • Forza in chiusura: 1650 N
  • Forza in apertura: 2000 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Versione griffe corta
Sincronizzazione Synchron
Corsa min. per ganascia [mm] 100.0
Corsa max. per ganascia [mm] 400.0
Forza in chiusura [N] 1650.0
Forza in apertura [N] 2000.0
Peso* [kg] 21.36
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.05
Peso del pezzo raccomandato [kg] 8.25
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.8
Tempo di apertura [s] 1.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 330.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 15.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.03
Coppia Mx max [Nm] 136.0
Coppia My max. [Nm] 413.0
Coppia Mz max [Nm] 154.0
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] 1600.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2000.0
I dati tecnici supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
riferimento alla variante con serraggio della posizione

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-plg directement.

Force de maintien de la position de serrage
décrit la somme de la force de maintien sur les tiges de piston des deux éléments de blocage installés.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour l'assemblage des doigts, éléments pour le montage des pinces pour les versions avec AKO EN ISO..., instructions de montage (manuel d'utilisation avec déclaration d'incorporation disponible en ligne).