arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-1 125-36 Illustrazione simile

GWU-1 125-36

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 430031

Disponibilità su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi larghezza 125 mm
  • Per il posizionamento dei pezzi
Dati tecnici:
  • Larghezza: 125 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Peso: 0.6 kg
Larghezza [mm] 125
Altezza [mm] 36

La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi