arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche

ID 1339989

Scorte limitate
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Conception étanche
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 2.5 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 54 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1400 1/min
  • Poids: 118 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 11 (Z300)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1400.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 54.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Pendulum compensation [mm] ± 2.5
Moment of inertia [kgm²] 2.4
Weight [kg] 118.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation

Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.