arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°

Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche

ID 1339997

Scorte limitate
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Conception étanche
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 16 mm
  • Course du piston: 40 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 3.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 80 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
  • Poids: 400 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 20 (Z520)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1000.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. aktivační síla [kN] 80.0
Zdvih/čelist [mm] 16.0
Zdvih pístu (H) [mm] 40.0
Kompenzace kyvadla [mm] ± 3.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 400.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod

Všimněte si diagramu upínací síla/otáčky
Čelisti označené * ukazují poměr upínací síly a otáček s verzí sklíčidla s kompenzací odstředivé síly.