arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBK 500 Illustrazione simile

GBK 500

Ganasce base

ID 159104

Scorte limitate
GBK 500, Mors de base

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 30 mm
  • Largeur d'appui: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Outils :
  • Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Product group Base jaws
Mounting Tongue and groove
Serration Straight serration
Slot width N [mm] 30.0
Tab width S [mm] 18.0
Width B [mm] 45.0
Height H [mm] 61.0
Height H1 [mm] 57.0
Length L [mm] 160.0
Hole spacing b [mm] 60.0
Screws M16
m/set [kg] 7.59