arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCML

ROTA NCML

Mandrino ibrido con centraggio manuale del pezzo
Mandrino ibrido, che combina i vantaggi del centraggio mediante un mandrino autocentrante manuale a 3 ganasce e il serraggio privo di deformazioni della tecnica di serraggio magnetica di tutti i componenti ferromagnetici.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Centraggio del pezzo mediante mandrino manuale a 3 ganasce a cremagliera tangenziale
    Non è necessario alcun allineamento manuale del pezzo
  • Serraggio magnetico e senza deformazioni del pezzo
    Per la massima precisione di concentricità e planarità
  • Elevate forze di ancoraggio magnetico
    In base alla geometria e al materiale del pezzo sono possibili lavorazioni ad asportazione di truciolo ad alta resa
  • Per il centraggio interno ed esterno
    Impiegabile in modo universale e flessibile
  • Tenuta ottimale contro la penetrazione di sporco, mandrino autocentrante incapsulato
    Manutenzione ridotta ed elevata precisione di serraggio garantita
  • Interfaccia standard per ganasce di allineamento
    Le ganasce di centraggio possono essere prodotte con ganasce standard SCHUNK
  • Elevata forza di serraggio supportata dalle ganasce
    Potenza di asportazione di truciolo migliore, soprattutto nella tornitura del temprato
  • Per la rettifica e la tornitura del temprato
    Ideali per le lavorazioni ad alta precisione dei pezzi
  • Per macchine orizzontali e verticali
    Impiegabili su quasi tutte le macchine utensili (tornitura  – - fresatura  – - rettifica)
  • Lavorazione su 3 lati possibile grazie alle ganasce traslabili
    Costi di preparazione della macchine più ridotti, tempi di esecuzione più brevi

Opzioni ed informazioni speciali

  • Serraggio a bassa deformazione di anelli e dischi di montaggio.
    ROTA NCML è una combinazione di mandrino a serraggio manuale e mandrino a serraggio magnetico. Il mandrino a serraggio manuale serve a centrare il pezzo sul mandrino e poi lo blocca tramite il mandrino di serraggio magnetico senza deformazioni e vibrazioni. I doppi magneti AlNiCo sono integrati nel mandrino magnetico e consentono la smagnetizzazione del pezzo dopo la lavorazione.
  • Il mandrino ibrido viene controllato da un'unità di controllo o direttamente dal sistema di controllo della macchina. Il pezzo può anche essere sollevato dal mandrino utilizzando espansioni polari e poi fresato da tre lati.