GBG-6W 38-38-18
Ganasce reversibili a 6 vie
ID 430803
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia grip reversibile a 6 vie
- Per piastre adattatrici e oscillanti
- Interfaccia 1: W-38
- 1° lato: rivestito in carburo di tungsteno
- 2° lato: Presa
- 3° lato: Presa, gradino 3 mm
- 4° lato: Presa, gradino 8 mm
- 5° lato: Presa, rotonda, gradino 8 mm
- 6° lato: Presa, tonda
- Dimensioni: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 38.5 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 38.2 |
| 높이 [mm] | 18.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
클램핑 인서트, 고정 나사