arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T1 Z170-A6 Illustrazione simile

FF-T1 Z170-A6

Flangia standard

ID 803001

Disponibile in magazzino
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia diretta
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
  • Lato mandrino: Z170
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 6
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Altezza: 17 mm
  • Foro passante: 103.2 mm
  • Peso: 1.7 kg
Chuck side Z170
Machine side ISO 702-1 Nr. 6
Chuck pitch circle [mm] 133.4
Spindle pitch circle [mm] 133.4
Height [mm] 17.0
Through-hole [mm] 103.2
Weight [kg] 1.7

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws